Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1796665 |
1796681 |
1796694 |
1796704 |
1796717 |
1796720 |
1796733 |
1796746 |
1796759 |
1796762 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 | 33 Arbeitstage | |||
3.28 € | 100 | 33 Arbeitstage | |||
- | - | 100 | auf Anfrage | ||
4.19 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
4.64 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
5.10 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
5.55 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
6.01 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
6.46 € | 50 | 33 Arbeitstage | |||
6.92 € | 50 | 33 Arbeitstage |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 6 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.9 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Art der Leiterplattenbefestigung | Flansch |
Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften