Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1961782 |
1961850 |
1961892 |
1963094 |
1963586 |
1963751 |
1963803 |
1963829 |
1963845 |
1963858 |
1963861 |
1997426 |
1997471 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Verbindung | Betriebstemperatur (°C) | Art der Befestigung | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Anzahl der Steckkontaktreihen | Art der Streifenbildung | Rastermaß der Kontakte (mm) | Werkstoff des Isolation | Winkelplatine / Kontakt | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 100 | 40 Arbeitstage | - | -|- | - | - | Sonstige | 3.4 | 3.5 | - | Keine | 3.5 | Thermoplast | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Sonstige | 8 | |||
2.97 € | 100 | 40 Arbeitstage | - | -|- | - | - | Sonstige | 3.4 | 3.5 | - | Keine | 3.5 | Thermoplast | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Sonstige | 8 | |||
4.82 € | 50 | 40 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Sonstige | Sonstige | Zinn | - | 3.5 | 1 | Keine | 3.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 8 | |||
4.40 € | 50 | 40 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Sonstige | Sonstige | Zinn | - | 3.5 | 1 | Keine | 3.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 8 | |||
2.67 € | 100 | 19 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Sonstige | Sonstige | Zinn | 3.5 | 2.5 | 1 | Keine | 2.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 4 | |||
1.31 € | 220 | 26 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Sonstige | Sonstige | Zinn | 3.5 | 2.5 | 1 | Blistergürtel (für SMD) | 2.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 4 | |||
3.13 € | 220 | 22 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Sonstige | Sonstige | Zinn | 3.5 | 2.5 | 1 | Blistergürtel (für SMD) | 2.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 4 | |||
3.86 € | 220 | 22 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Sonstige | Sonstige | Zinn | 3.5 | 2.5 | 1 | Blistergürtel (für SMD) | 2.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 4 | |||
4.22 € | 220 | 26 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Sonstige | Sonstige | Zinn | 3.5 | 2.5 | 1 | Blistergürtel (für SMD) | 2.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 4 | |||
4.59 € | 220 | 22 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Sonstige | Sonstige | Zinn | 3.5 | 2.5 | 1 | Blistergürtel (für SMD) | 2.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 4 | |||
4.95 € | 220 | 26 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -40|100 | Sonstige | Sonstige | Zinn | 3.5 | 2.5 | 1 | Blistergürtel (für SMD) | 2.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Sonstige | 4 | |||
3.53 € | 200 | 26 Arbeitstage | - | -|- | - | - | Zinn | 3.4 | 3.5 | - | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Thermoplast | 45° / 135° (nach unten geneigt) | Sonstige | 8 | |||
4.57 € | 200 | 22 Arbeitstage | Leiterplatte an Kabel | -|- | Sonstige | Sonstige | Zinn | - | 3.5 | 1 | Blistergürtel (für SMD) | 3.5 | Sonstige | 90° (senkrecht nach oben) | Flansch | 8 |
Loading...
Farbgehäuse | Schwarz | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Verbindung
Betriebstemperatur(°C)
Art der Befestigung
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Anzahl der Steckkontaktreihen
Art der Streifenbildung
Rastermaß der Kontakte(mm)
Werkstoff des Isolation
Winkelplatine / Kontakt
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften