Leiterplattensteckverbinder, PCB-Header, CCVA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1827883
1827896
1827906
1827922
1827935
1827948
1827951
1827964
1827977
1827980
1827993
1837077
1837080
1837093
1837103
1837116
1837129
1837132
1837145
1837158
1837161
1837174
1837187
1837190
1837200
1837213
1837226
1837239
1837242
1837255
1837271
1837284
1837297
1837307
1837310
1837323
1837336
1837349
1837352
1955905
1955947
1956098
1956111
1956137
1956140
1956153
1956166
1956179
1956182
1956205
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Art der Streifenbildung Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

3.01 €

104 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

3.22 €

104 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

3.44 €

104 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

3.86 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

4.08 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

4.29 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

4.50 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

4.72 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

4.93 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

5.14 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

5.36 €

52 33 Arbeitstage -2.65.08Keine5.08Sonstige

1.73 €

150 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

1.94 €

100 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

2.16 €

100 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

2.37 €

100 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

2.58 €

100 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

2.80 €

100 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

3.01 €

104 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

3.22 €

104 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

3.44 €

104 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

3.65 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

3.86 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

4.08 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

4.29 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

4.50 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

4.72 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

4.93 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

5.14 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

5.36 €

52 33 Arbeitstage III25Keine5Sonstige

1.14 €

280 22 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

1.59 €

140 7 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

1.82 €

140 33 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

2.04 €

140 22 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

2.27 €

140 33 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

2.50 €

140 33 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

2.73 €

140 33 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

2.95 €

140 33 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

3.18 €

140 33 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

3.41 €

140 33 Arbeitstage III25Blistergürtel (für SMD)5Sonstige

1.73 €

150 7 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Sonstige

2.58 €

100 7 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Sonstige

0.88 €

250 33 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

1.30 €

150 22 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

1.73 €

150 33 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

1.94 €

100 33 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

2.16 €

100 33 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

2.37 €

100 33 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

2.58 €

100 33 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

2.80 €

100 33 Arbeitstage III2.65.08Keine5.08Flansch

1.34 €

140 33 Arbeitstage III2.65.08Blistergürtel (für SMD)5.08Flansch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Schwarz Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Betriebstemperatur(°C) -40|100
Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Anschluss(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support