Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, QC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1883284
1883307
1883349
1883365
1883378
1883381
1883394
1883404
1883417
1883420
1883446
1883459
1883815
1883828
1883831
1883844
1883857
1883860
1883886
1883899
1897432
1897445
1897458
1897474
1897487
1897500
1897513
1897526
1897539
1897555
1897568
1897571
1897584
1897610
1897623
1897636
1897652
1897678
1897681
1915974
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

4.49 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

6.29 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

9.88 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

2.82 €

100 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

3.72 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

4.62 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

5.51 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

6.41 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

7.31 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

8.21 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

10.01 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

10.90 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

11.68 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

12.58 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

13.48 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

14.37 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

11.80 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

12.70 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

13.60 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

14.50 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

5.70 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

6.65 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

7.60 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

9.50 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

10.45 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

12.35 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

13.30 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

14.25 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

15.20 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

2.97 €

100 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

3.92 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

4.87 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

5.82 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

8.67 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

9.62 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

10.57 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

12.47 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

14.37 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

15.32 €

50 43 Arbeitstage 20043.813.810.34|0.50.34|0.56

15.27 €

50 28 Arbeitstage 63065.085.080.5|10.5|110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss Schneidklemmanschluss
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)

Technischer Support