Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, FKCS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1808598
1808608
1808611
1808637
1808640
1808653
1808666
1808679
1808682
1808695
1808705
1974737
1974766
1974779
1974782
1974805
1974818
1974821
1974847
1974850
1974863
1974876
1974889
1974892
1975082
1975105
1975163
1975176
1975189
1975192
1975202
1975228
1975231
1975244
1975257
1975273
1975286
1975309
1975312
1975325
1975341
1975354
1975367
1975370
1975383
1975396
1975406
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Schutzart (IP) (IP), montiert

4.05 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

4.77 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

5.50 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

6.95 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

7.67 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

8.39 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

9.12 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

9.84 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

10.57 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

11.29 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

12.02 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08-

1.46 €

150 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

3.63 €

100 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

4.36 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

5.08 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

6.53 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

7.25 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

7.98 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

9.43 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

10.15 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

10.88 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

11.60 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

12.32 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

13.05 €

50 89 Arbeitstage -40|10055Sonstige

2.18 €

100 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

3.63 €

100 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

7.98 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

8.70 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

9.43 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

10.15 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

10.88 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

12.32 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

13.05 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

13.77 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

14.50 €

50 89 Arbeitstage -40|1005.085.08Sonstige

2.31 €

100 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

3.03 €

100 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

4.48 €

50 7 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

5.21 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

5.93 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

7.38 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

8.10 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

8.83 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

9.55 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

10.28 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

11.00 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

11.72 €

50 89 Arbeitstage -|-5.085.08Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 4
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige
Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support