Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Überspannungskategorie | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
10.37 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
11.16 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
11.96 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
3.31 € | 100 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 12 | |||
7.30 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 12 | |||
8.89 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 12 | |||
10.49 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 12 | |||
11.29 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 12 | |||
12.08 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 12 | |||
3.99 € | 100 | 7 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
5.58 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
7.18 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
8.77 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
10.37 € | 50 | 7 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
11.16 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
11.96 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
1.72 € | 150 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
2.52 € | 100 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
3.31 € | 100 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
4.11 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
4.91 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
5.70 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
6.50 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
7.30 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
8.10 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
8.89 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
9.69 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
10.49 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
11.29 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
12.08 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
12.88 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | - | 12 | |||
13.55 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | - | 5 | 5 | - | 12 | |||
14.35 € | 50 | 22 Arbeitstage | -|- | - | 5 | 5 | - | 12 | |||
7.18 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
8.77 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
10.37 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
11.16 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
11.96 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
12.76 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 12 | |||
6.70 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 16 | |||
10.52 € | 50 | 89 Arbeitstage | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Sonstige | 16 | |||
4.91 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
5.86 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
6.82 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
7.78 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
8.73 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
9.69 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
10.65 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
11.61 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5.08 | 5.08 | - | 16 | |||
2.39 € | 100 | 7 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
3.99 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
5.58 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
6.38 € | 50 | 7 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
7.18 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
7.97 € | 50 | 7 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
8.77 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
9.57 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
10.37 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 | |||
11.16 € | 50 | 89 Arbeitstage | -|- | III | 5 | 5 | Sonstige | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Verschmutzungsgrad | 2 |
Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 |
Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Überspannungskategorie
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften