Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1805423
Teilenummer
|
---|
1805423 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 100 | auf Anfrage | Grün | -40|-40 | Gold | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 8 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, FMC, die Teilenummer ist 1805423.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1805423.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Material der Kontaktfläche
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1706230 |
1706232 |
1706233 |
1821096 |
1821106 |
1821119 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.17 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.57 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
1.92 € | 200 | auf Anfrage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.51 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 |