Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Betriebstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.94 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.35 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.76 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.17 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.57 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.98 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.39 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.80 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.62 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.03 € | 200 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.44 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.85 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.25 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
10.53 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.94 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.35 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.76 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.17 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.57 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.98 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.39 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.80 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.21 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.62 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.03 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.44 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.85 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.25 € | 200 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
1.92 € | 200 | auf Anfrage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
2.51 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
3.70 € | 200 | auf Anfrage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.29 € | 200 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
4.88 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
5.47 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.06 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
6.65 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.24 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
7.83 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
8.42 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.01 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
9.61 € | 100 | 28 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 | |||
10.20 € | 100 | 29 Arbeitstage | Schwarz | -40|100 | Gold | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | 6 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Winkel Kontakt / Anschluss | 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbgehäuse
Betriebstemperatur(°C)
Material der Kontaktfläche
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften