Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1795776 |
1795789 |
1795792 |
1795802 |
1795815 |
1795828 |
1795831 |
1795844 |
1795857 |
1795860 |
1795873 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Winkel Kontakt / Anschluss | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 100 | 29 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
4.37 € | 50 | 29 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
5.78 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
7.20 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
8.61 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
10.02 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
11.43 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.85 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.26 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
15.67 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 | |||
17.08 € | 50 | 23 Arbeitstage | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | - | 180° (horizontal) | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Winkel Kontakt / Anschluss
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften