Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1830443 |
1830456 |
1830469 |
1830472 |
1830485 |
1830498 |
1830508 |
1830511 |
1830566 |
1830579 |
1830582 |
1830595 |
1830605 |
1830618 |
1830621 |
1830647 |
1830650 |
1830663 |
1862661 |
1862687 |
1862700 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 100 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
3.71 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
4.33 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
4.95 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
5.57 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
6.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
6.80 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
7.42 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Sonstige | |||
1.26 € | 150 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
1.88 € | 100 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
2.50 € | 100 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
3.12 € | 100 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
3.73 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
4.35 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
4.97 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
6.21 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
6.83 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
7.45 € | 50 | 18 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3.5 | 3.5 | Flansch | |||
6.80 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
8.04 € | 50 | 28 Arbeitstage | Grün | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige | |||
9.28 € | 50 | 28 Arbeitstage | Grün | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Sonstige |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Nennspannung(V) | 160 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Bus | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 | Art der Befestigung | Sonstige |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 2.5 | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Anschluss(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Winkelplatine / Kontakt | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbgehäuse
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften