Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Art der Leiterplattenbefestigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.85 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
5.66 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
6.47 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
7.28 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
8.09 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
8.89 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
9.70 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
10.51 € | 50 | 26 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
12.13 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
12.94 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
13.75 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
14.55 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
15.36 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
16.17 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Sonstige | |||
4.85 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
5.66 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
6.47 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
7.28 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
8.09 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
8.89 € | 50 | 65 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
10.51 € | 50 | 61 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
11.32 € | 50 | 26 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
12.13 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
12.94 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
13.75 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
14.55 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
15.36 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
16.17 € | 50 | 67 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Sonstige | |||
9.01 € | 50 | 32 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Flansch | |||
10.44 € | 50 | 32 Arbeitstage | 3.9 | 5.08 | 5.08 | Flansch | |||
3.19 € | 100 | 33 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
3.84 € | 50 | 37 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
4.49 € | 50 | 33 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
5.13 € | 50 | 37 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
6.43 € | 50 | 33 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
7.07 € | 50 | 37 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
7.72 € | 50 | 37 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
8.37 € | 50 | 33 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 5 | Sonstige | |||
5.41 € | 50 | 25 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
6.13 € | 50 | 25 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
7.57 € | 50 | 32 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
8.29 € | 50 | 37 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
9.73 € | 50 | 40 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
10.44 € | 50 | 40 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
11.88 € | 50 | 43 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
12.60 € | 50 | 40 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
6.13 € | 50 | 25 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
6.13 € | 50 | 25 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
5.41 € | 50 | 25 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch | |||
5.41 € | 50 | 25 Arbeitstage | 3.9 | 5 | 5 | Flansch |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 |
Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 90° (senkrecht nach oben) | Bemessungsstrom in(A) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften