Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1767342 |
1767355 |
1767368 |
1767520 |
1767562 |
1767575 |
1767588 |
1767591 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 50 | 22 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
7.00 € | 50 | 22 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
7.30 € | 50 | 22 Arbeitstage | 5 | 5 | |||
5.18 € | 50 | 22 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
6.39 € | 50 | 22 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
6.69 € | 50 | 22 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
7.00 € | 50 | 22 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 | |||
7.30 € | 50 | 19 Arbeitstage | 5.08 | 5.08 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|100 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.5 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - |
Steckverbinder | Fester Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | 45° / 135° (nach unten geneigt) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften