Teilenummer
|
---|
1016272 |
1016274 |
1016276 |
1016277 |
1016278 |
1016279 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | -55|105 | - | 5 | 5 | 0.14|2.5 | Sonstige | 12 | |||
4.35 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | -55|105 | - | 5 | 5 | 0.14|2.5 | Sonstige | 12 | |||
4.07 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | -55|105 | - | 5 | 5 | 0.14|2.5 | Sonstige | 12 | |||
3.78 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | -55|105 | - | 5 | 5 | 0.14|2.5 | Sonstige | 12 | |||
3.50 € | 100 | 18 Arbeitstage | - | -55|105 | - | 5 | 5 | 0.14|2.5 | Sonstige | 12 | |||
3.22 € | 100 | 18 Arbeitstage | - | -55|105 | - | 5 | 5 | 0.14|2.5 | Sonstige | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | - | Materialgehäuse | Sonstige | Gehäuse beschichten | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | - |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | 2 | Modell des anschließbaren Kabelmodell | - |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Materialkontakt | - | Winkel Kontakt / Anschluss | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften