Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, PTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1848532
1848545
1848558
1848561
1848574
1848587
1848590
1848600
1848613
1848626
1848639
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.77 €

250 35 Arbeitstage

1.15 €

250 35 Arbeitstage

1.54 €

250 35 Arbeitstage

1.92 €

100 35 Arbeitstage

2.30 €

100 35 Arbeitstage

2.69 €

100 35 Arbeitstage

3.07 €

100 35 Arbeitstage

3.46 €

100 35 Arbeitstage

3.84 €

100 35 Arbeitstage

4.22 €

50 35 Arbeitstage

4.61 €

50 35 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 400
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 5 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 5
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 10

Technischer Support