Leiterplattensteckverbinder, Stromanschluss für ME-MAX-Gehäuse, PCO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201684
2201685
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.04 €

50 40 Arbeitstage

5.16 €

50 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung - Farbgehäuse Sonstige Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Materialgehäuse -
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|105 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell -
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 2 Anzahl der Steckkontaktreihen - Rastermaß der Kontakte(mm) 2
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert - Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation - Materialkontakt - Winkel Kontakt / Anschluss -
Bemessungsstrom in(A) -

Technischer Support