Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1748170
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -40|-40 |
Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | 4 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Gold | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | 3.5 |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 5 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 | Art der Streifenbildung | - |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | 5 | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkelplatine / Kontakt | - | Art der Leiterplattenbefestigung | - |
Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Header, MSTBA, die Teilenummer ist 1748170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1748170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften