Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404126 |
1404142 |
1422108 |
1422205 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Art der Verriegelung | Materialgehäuse | Umgebungstemperatur (°C) | Betriebstemperatur (°C) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Schutzart (IP) (IP), montiert | Materialkontakt | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | auf Anfrage | 30 | 22 | - | - | -|- | -|- | Sonstige | - | - | - | - | -|- | - | - | - | |||
39.28 € | 5 | 26 Arbeitstage | 22 | 30 | Push Pull | Sonstige | -40|70 | -40|70 | V0 | Sonstige | Sonstige | I | 2 | 0.13|0.32 | IP65/IP67 | Andere Kupfer | 1.75 | |||
32.47 € | 6 | 33 Arbeitstage | 22 | 30 | Push Pull | Sonstige | -25|60 | -25|60 | V0 | Sonstige | - | I | 2 | -|- | IP65/IP67 | Andere Nichtkupferlegierungen | 1 | |||
25.61 € | 8 | 33 Arbeitstage | 22 | 30 | Push Pull | Kunststoff | -25|60 | -25|60 | Sonstige | Sonstige | - | - | 2 | -|- | IP65/IP67 | - | 1 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Tiefe(mm) | - | Nennspannung(V) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leitung | - | EMV-Version | - | Anzahl der Pole | - |
Kontaktschalter | - | Gehäuse beschichten | - | Spannung(kV) | - |
Schlagfestigkeit | - | Mit Versiegelung | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | falsch | Werkstoff des Isolation | - | Kabeleinzug positionieren | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der Verriegelung
Materialgehäuse
Umgebungstemperatur(°C)
Betriebstemperatur(°C)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert
Materialkontakt
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften