Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, FK-MCP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1708286
1773594
1817262
1817275
1817288
1817291
1817301
1817327
1817343
1817356
1817369
1817372
1817385
1817398
1817408
1817411
1817424
1817466
1817479
1817482
1817495
1817505
1817518
1817521
1817534
1817547
1817550
1817563
1817576
1817589
1817592
1817602
1940033
1940059
1940075
1940208
1940224
1940240
1940253
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Schutzart (IP) (IP), montiert

5.85 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|-40Gold-3.53.5Sonstige

3.97 €

50 26 Arbeitstage Sonstige-40|100Zinn-3.53.5Sonstige

5.92 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

6.92 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

7.91 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

8.90 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

9.90 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

11.88 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

13.87 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

14.86 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

15.86 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

16.85 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

17.84 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

18.84 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

19.83 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

20.82 €

50 33 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

2.94 €

100 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

6.92 €

50 7 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

7.91 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

8.90 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

9.90 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

10.89 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

11.88 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

12.88 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

13.87 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

14.86 €

50 7 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

15.86 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

16.85 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

17.84 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

18.84 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

19.83 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

20.82 €

50 33 Arbeitstage Grün-|-ZinnIII3.813.81-

14.90 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

16.89 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

18.88 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

13.17 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

15.15 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

17.14 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

18.13 €

50 26 Arbeitstage Grün-40|100ZinnIII3.53.5Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 160 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel Anzahl der Steckkontaktreihen 1
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5 Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige
Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal) Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support