Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2707958 |
2707961 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbgehäuse | Kontaktschalter | Art der Befestigung | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Steckverbinder | Werkstoff des Isolation | Winkelplatine / Kontakt | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 8 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | 5 | 5 | Fester Steckverbinder | Thermoplast | - | 12 | |||
24.66 € | 8 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | 5 | 5 | Fester Steckverbinder | Thermoplast | - | 12 |
Loading...
Art der Verbindung | - | Nennspannung(V) | 320 | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Spannung(kV) | 4 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | - |
Art der Streifenbildung | - | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbgehäuse
Kontaktschalter
Art der Befestigung
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Steckverbinder
Werkstoff des Isolation
Winkelplatine / Kontakt
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften