PCB-Header, MSTBV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1753534
1753615
1753631
1753835
1753851
1753877
1758102
1758186
1758209
1758212
1758238
1777015
1777057
1808463
1808476
1808489
1808492
1808502
1808515
1808531
1808557
1808573
1808586
1808612
1808638
1808641
1880960
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Betriebstemperatur
(°C)
Überspannungskategorie Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Art der Leiterplattenbefestigung

1.79 €

200 7 Arbeitstage Grün-40|100III55Sonstige

2.80 €

100 7 Arbeitstage Grün-40|100III55Sonstige

3.05 €

100 7 Arbeitstage Grün-40|100III55Sonstige

5.58 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III55Sonstige

5.83 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III55Sonstige

6.09 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III55Sonstige

2.80 €

100 7 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

4.82 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

5.33 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

5.58 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

6.09 €

50 7 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

5.19 €

50 40 Arbeitstage Grün-|-III55Flansch

6.20 €

50 40 Arbeitstage Grün-|-III55Flansch

0.94 €

200 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

1.20 €

200 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

1.45 €

150 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

1.70 €

150 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

1.95 €

100 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

2.21 €

100 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

2.71 €

100 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

3.22 €

100 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

3.72 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

3.98 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

4.73 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

5.24 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

5.49 €

50 40 Arbeitstage Grün-40|100III5.085.08Sonstige

3.31 €

100 40 Arbeitstage Grau-40|-40-55-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 320 Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Stift Art der Befestigung Sonstige Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.9
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Art der Streifenbildung Keine Geeignet für die Dicke(mm) -
Steckverbinder Fester Steckverbinder Werkstoff des Isolation Sonstige Winkelplatine / Kontakt 90° (senkrecht nach oben)
Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support