Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, IFMC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1843980
1843993
1844015
1844031
1844060
1844073
1844086
1844099
1844154
1844167
1844170
1844196
1844206
1844219
1844222
1844235
1844251
1844264
1844277
1844280
1844293
1844303
1844316
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.45 €

100 7 Arbeitstage

3.03 €

100 7 Arbeitstage

4.19 €

50 7 Arbeitstage

5.36 €

50 40 Arbeitstage

6.52 €

50 54 Arbeitstage

7.10 €

50 7 Arbeitstage

7.68 €

50 54 Arbeitstage

8.26 €

50 40 Arbeitstage

5.44 €

50 54 Arbeitstage

6.02 €

50 40 Arbeitstage

6.61 €

50 7 Arbeitstage

7.77 €

50 54 Arbeitstage

8.35 €

50 54 Arbeitstage

3.37 €

100 40 Arbeitstage

4.06 €

50 54 Arbeitstage

4.75 €

50 54 Arbeitstage

6.12 €

50 54 Arbeitstage

6.81 €

50 54 Arbeitstage

7.50 €

50 54 Arbeitstage

8.19 €

50 54 Arbeitstage

8.87 €

50 54 Arbeitstage

9.56 €

50 54 Arbeitstage

10.25 €

50 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Stift Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.5 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 3.5
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support