Schneidemaschine

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schneidemaschine

Standard-Stückpreis:
11,571.58
Lieferzeit:
29 Arbeitstage

Automat zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Der Präzise Servogleichstromantrieb ermöglicht eine hohe Wiederholungsgenauigkeit des Ablängen. Mit Hilfe einer Schnittstelle kann der Automat durch einen IBM-kompatiblen PC angesteuert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Breite(mm)
    380
  • Tiefe(mm)
    360
  • ESD geprüft
    Auf Länge schneiden
  • Höhe(mm)
    470
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
29 Arbeitstage
11,571.58

2580010000
Teilenummer : 2580010000
Lieferzeit 29 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11,571.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    380
  • Tiefe(mm)
    360
  • ESD geprüft
    Auf Länge schneiden
  • Höhe(mm)
    470

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support