Filter für Schrank

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Filter für Schrank

Standard-Stückpreis:
123.20
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Austrittsfilter zum ausleiten der erwärmten Luft.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Schwarz
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Filter
    wahr
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 202
  • 252
  • 320
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 202
  • 252
  • 320
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 40
  • 44
  • 46
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
202
202
40
92 Arbeitstage
123.20

2557620000
Teilenummer : 2557620000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 123.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    202
  • Höhe(mm)
    202
  • Tiefe(mm)
    40
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Filter
    wahr
202
202
40
92 Arbeitstage
129.72

2557640000
Teilenummer : 2557640000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 129.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    202
  • Höhe(mm)
    202
  • Tiefe(mm)
    40
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Filter
    wahr
252
252
44
37 Arbeitstage
132.06

2557660000
Teilenummer : 2557660000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 132.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    252
  • Höhe(mm)
    252
  • Tiefe(mm)
    44
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Filter
    wahr
252
252
44
92 Arbeitstage
144.00

2557680000
Teilenummer : 2557680000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 144.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    252
  • Höhe(mm)
    252
  • Tiefe(mm)
    44
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Filter
    wahr
320
320
46
37 Arbeitstage
154.34

2557700000
Teilenummer : 2557700000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 154.34

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    320
  • Höhe(mm)
    320
  • Tiefe(mm)
    46
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Filter
    wahr
320
320
46
37 Arbeitstage
168.00

2557720000
Teilenummer : 2557720000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 168.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    320
  • Höhe(mm)
    320
  • Tiefe(mm)
    46
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Filter
    wahr

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support