Terminal Markierungsstift

Terminal Markierungsstift

Standard-Stückpreis:
0.08
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Gelb
  • Weiß
  • Zurücksetzen
Modul-Abstand(mm)

Verfeinern nach

  • 3.5
  • 5
  • 5.1
  • 6
  • 6.1
  • 8.1
  • 10
  • 12
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Weiß
5
44 Arbeitstage
0.08

2619730000
Teilenummer : 2619730000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    5
Weiß
6
44 Arbeitstage
0.08

2619740000
Teilenummer : 2619740000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    6
Gelb
3.5
16 Arbeitstage
0.09

2635520000
Teilenummer : 2635520000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    3.5
Gelb
5.1
16 Arbeitstage
0.09

2635550000
Teilenummer : 2635550000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    5.1
Gelb
6.1
16 Arbeitstage
0.09

2635560000
Teilenummer : 2635560000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    6.1
Gelb
8.1
16 Arbeitstage
0.11

2635570000
Teilenummer : 2635570000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    8.1
Gelb
10
16 Arbeitstage
0.11

2635580000
Teilenummer : 2635580000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    10
Gelb
12
16 Arbeitstage
0.11

2635590000
Teilenummer : 2635590000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    12
Gelb
12
16 Arbeitstage
0.22

2635600000
Teilenummer : 2635600000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Gelb
  • Modul-Abstand(mm)
    12

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support