Gehäuse-Unterteil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse-Unterteil

Standard-Stückpreis:
10.66
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Schwarz
  • RAL-Nummer
    9011
  • Mastbefestigung
    falsch
  • Geeignet für die metrische Montage
    falsch
  • Schrägdach
    falsch
  • Mit Belüftungstür
    falsch
  • Mit rückseitiger Tür
    falsch
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 104
  • 192
  • 223
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 42
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
104
42
17 Arbeitstage
10.66

1070140000
Teilenummer : 1070140000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • RAL-Nummer
    9011
  • Mastbefestigung
    falsch
  • Geeignet für die metrische Montage
    falsch
  • Schrägdach
    falsch
  • Mit Belüftungstür
    falsch
  • Mit rückseitiger Tür
    falsch
  • Breite(mm)
    104
  • Höhe(mm)
    42
192
42
17 Arbeitstage
23.26

1121980000
Teilenummer : 1121980000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • RAL-Nummer
    9011
  • Mastbefestigung
    falsch
  • Geeignet für die metrische Montage
    falsch
  • Schrägdach
    falsch
  • Mit Belüftungstür
    falsch
  • Mit rückseitiger Tür
    falsch
  • Breite(mm)
    192
  • Höhe(mm)
    42
223
42
16 Arbeitstage
49.32

1121990000
Teilenummer : 1121990000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 49.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • RAL-Nummer
    9011
  • Mastbefestigung
    falsch
  • Geeignet für die metrische Montage
    falsch
  • Schrägdach
    falsch
  • Mit Belüftungstür
    falsch
  • Mit rückseitiger Tür
    falsch
  • Breite(mm)
    223
  • Höhe(mm)
    42
-
-
51 Arbeitstage
85.29

1272210000
Teilenummer : 1272210000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 85.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • RAL-Nummer
    9011
  • Mastbefestigung
    falsch
  • Geeignet für die metrische Montage
    falsch
  • Schrägdach
    falsch
  • Mit Belüftungstür
    falsch
  • Mit rückseitiger Tür
    falsch
  • Breite(mm)
    -
  • Höhe(mm)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support