Klemmenmarkierung, KSW

Klemmenmarkierung, KSW

Standard-Stückpreis:
2.87
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Weiß
Teilenummer
Modularer Abstand

Verfeinern nach

  • Sonstige
  • Ziffern
  • Zurücksetzen
Impressum

Verfeinern nach

  • Horizontal
  • Zurücksetzen
Modul-Abstand(mm)

Verfeinern nach

  • 40.6
  • 50
  • 50.8
  • 56
  • 81.3
  • 84
  • 100
  • 121.9
  • 150
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Sonstige
Horizontal
50
9 Arbeitstage
4.57

1629900000
Teilenummer : 1629900000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Sonstige
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    50
Sonstige
Horizontal
50
9 Arbeitstage
4.72

1629910000
Teilenummer : 1629910000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Sonstige
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    50
Sonstige
Horizontal
100
9 Arbeitstage
4.89

1629920000
Teilenummer : 1629920000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Sonstige
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    100
Sonstige
Horizontal
100
9 Arbeitstage
5.59

1629930000
Teilenummer : 1629930000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.59

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Sonstige
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    100
Sonstige
Horizontal
150
9 Arbeitstage
5.41

1629940000
Teilenummer : 1629940000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.41

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Sonstige
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    150
Sonstige
Horizontal
150
9 Arbeitstage
5.85

1629950000
Teilenummer : 1629950000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Sonstige
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    150
Ziffern
Horizontal
56
16 Arbeitstage
4.27

1630150001
Teilenummer : 1630150001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.27

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Ziffern
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    56
Ziffern
Horizontal
81.3
16 Arbeitstage
4.27

1630160001
Teilenummer : 1630160001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.27

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Ziffern
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    81.3
Ziffern
Horizontal
81.3
16 Arbeitstage
4.27

1630160017
Teilenummer : 1630160017
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.27

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Ziffern
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    81.3
Ziffern
Horizontal
121.9
16 Arbeitstage
3.79

1630180001
Teilenummer : 1630180001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.79

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Ziffern
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    121.9
Ziffern
Horizontal
40.6
16 Arbeitstage
3.86

1630200001
Teilenummer : 1630200001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.86

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Ziffern
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    40.6
Ziffern
Horizontal
84
16 Arbeitstage
2.87

1652250001
Teilenummer : 1652250001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.87

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Ziffern
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    84
Ziffern
Horizontal
50.8
16 Arbeitstage
3.80

1705820001
Teilenummer : 1705820001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    Ziffern
  • Impressum
    Horizontal
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    50.8
-
-
-
16 Arbeitstage
10.61

1812660000
Teilenummer : 1812660000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.61

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    -
  • Impressum
    -
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    -
-
-
-
16 Arbeitstage
10.17

1812670000
Teilenummer : 1812670000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modularer Abstand
    -
  • Impressum
    -
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support