Terminalkennzeichnung, Dekafix

Terminalkennzeichnung, Dekafix

Standard-Stückpreis:
0.06
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Teilenummer
Impressum

Verfeinern nach

  • horizontal und vertikal
  • Zurücksetzen
Farbe

Verfeinern nach

  • Sonstige
  • Weiß
  • Zurücksetzen
Modul-Abstand(mm)

Verfeinern nach

  • 3.5
  • 7.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
Weiß
7.5
16 Arbeitstage
0.06

1720620000
Teilenummer : 1720620000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Impressum
    -
  • Farbe
    Weiß
  • Modul-Abstand(mm)
    7.5
horizontal und vertikal
Sonstige
3.5
16 Arbeitstage
0.13

1767730000
Teilenummer : 1767730000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.13

Ausfuehrungbezeichnung

  • Impressum
    horizontal und vertikal
  • Farbe
    Sonstige
  • Modul-Abstand(mm)
    3.5
horizontal und vertikal
Sonstige
7.5
16 Arbeitstage
0.13

1770490000
Teilenummer : 1770490000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.13

Ausfuehrungbezeichnung

  • Impressum
    horizontal und vertikal
  • Farbe
    Sonstige
  • Modul-Abstand(mm)
    7.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support