Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KT-M25F
Farbe | Grau | Modell | Geschlossen | Wasserdicht | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | falsch | Oberflächenschutz | Sonstige | Gesamtlänge(mm) | 0 |
Kabeleinführung | Rund | Mit Zugentlastung | falsch | Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Arbeitstemperatur(°C) | -5|40 | Werkstoff | Sonstige | Gewindegröße (metrisch) | 25 |
Winkelmodell | falsch | Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) | 0|0 | Schutzart (IP) | Sonstige |
Bohrungsdurchmesser(mm) | 25.5 | Für die Wanddicke(mm) | 1|4.5 | Gewindegröße PG | 0 |
Technik | falsch | Anzahl der Kabel | 1|1 | Einsatz für Kabelverschraubung | falsch |
Gasdicht | falsch | Feuerresistent | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckausgleichs Tülle, die Teilenummer ist KT-M25F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-M25F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften