Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
200NHG1BI
Teilenummer
|
---|
200NHG1BI |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Farbcode | Baugröße | Betriebsklasse | Nennstrom (A) | Größe | Spannungsart | Nennspannung (kV) | Freigabekennlinie | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Art der Sicherungsstatusanzeige | Unterbrechungskapazität (kA) | Betriebsfrequenz (Hz) | Nennspannung | Mit Stürmer | Isolierte Metall (IMGL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 3 | 3 Arbeitstage | 200 | - | - | NH1 | gL/gG (cable protection/equipment protection) | - | - | AC | 0.5 | - | 120 | Kombination | - | - | - | - | wahr |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungseinsatz, die Teilenummer ist 200NHG1BI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200NHG1BI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsspannung(V)
Farbcode
Nennstrom(A)
Größe
Freigabekennlinie
Unterbrechungskapazität(kA)
Betriebsfrequenz(Hz)
Nennspannung
Mit Stürmer
Ausführung
Bemessungsstrom(A)
Baugröße
Betriebsklasse
Spannungsart
Nennspannung(kV)
Bemessungsschaltvermögen(kA)
Art der Sicherungsstatusanzeige
Isolierte Metall (IMGL)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
100NHG000BI |
100NHG00B |
100NHG00B-690 |
200NHG2B-690 |
20D16 |
20D27 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsspannung (V) | Farbcode | Baugröße | Betriebsklasse | Nennstrom (A) | Größe | Spannungsart | Nennspannung (kV) | Freigabekennlinie | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Art der Sicherungsstatusanzeige | Unterbrechungskapazität (kA) | Betriebsfrequenz (Hz) | Nennspannung | Mit Stürmer | Isolierte Metall (IMGL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 3 | 3 Arbeitstage | 100 | - | - | NH000 | gL/gG (cable protection/equipment protection) | - | - | AC | 0.5 | - | 120 | Kombination | - | - | - | - | wahr | |||
5.42 € | 3 | 3 Arbeitstage | 100 | - | - | NH00 | gL/gG (cable protection/equipment protection) | - | - | AC | 0.5 | - | 120 | Kombination | - | - | - | - | falsch | |||
6.46 € | 3 | 3 Arbeitstage | 100 | - | - | NH00 | gL/gG (cable protection/equipment protection) | - | - | AC | 0.69 | - | 120 | Kombination | - | - | - | - | falsch | |||
18.40 € | 3 | auf Anfrage | 200 | - | - | NH2 | gL/gG (cable protection/equipment protection) | - | - | AC | 0.69 | - | 120 | Kombination | - | - | - | - | falsch | |||
2.70 € | 10 | 3 Arbeitstage | 20 | - | Blue | DI | gL/gG (cable protection/equipment protection) | - | - | - | 0.5 | träge (T) | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.17 € | 5 | 3 Arbeitstage | 20 | - | Blue | DII | gL/gG (cable protection/equipment protection) | - | - | - | 0.5 | träge (T) | - | - | - | - | - | - | - |