Abstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-DST

Teilenummer
Z-DST
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.26 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für maximale Anzahl der Pole Hauptkontakteinheit (gesamt) 0 Nennspannung(kV) 0 Bei Lieferung beigefügt falsch
Montagebreite (TE) 0.5 Nennschalterstrom(A) 0 Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Devise Universalventil Zusatzeinrichtung Sonstige Spannungsart zum Betätigen AC/DC
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als normalerweise geschlossener Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Schließer 0 Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet) als Umschaltkontakt 0
Mit automatischem Test auf Erdschlussfunktion falsch Geeignet für maximale Hauptkontakteinheit(A) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Abstand, die Teilenummer ist Z-DST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-DST.

Technischer Support