Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PKZM01-4
Teilenummer
|
---|
PKZM01-4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Mit integriertem Hilfsschalter | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Mit Ausgelöstmelder | Auslösetechnik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Geeignet für Hutschienenmontage | Integrierter Erdschlussschutz | Motorantrieb optional | Phasenausfallempfindlich | Mit Unterspannungsauslöser | Gerätebauart | Hutschienenmontage optional | Komplettgerät mit Schutzeinheit | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 90.5 | - | 1.5 | false | 4 | false | 690|690 | 2.5|4 | true | - | - | Screw connection | Push button | - | Thermomagnetic | 0.75 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 62|62 |
Loading...
Polzahl | 3 | Schutzart (IP) | IP20 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Motorschutzschalter, die Teilenummer ist PKZM01-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKZM01-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Bemessungsspannung(V)
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
Motorantrieb integriert
Mit Ausgelöstmelder
Geeignet für Hutschienenmontage
Integrierter Erdschlussschutz
Motorantrieb optional
Mit Unterspannungsauslöser
Hutschienenmontage optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Ausführung
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Bemessungsbetriebsspannung(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Mit thermischem Schutz
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung des Betätigungselements
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Phasenausfallempfindlich
Gerätebauart
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PKZM0-0,25 |
PKZM0-0,4 |
PKZM0-0,63 |
PKZM0-1 |
PKZM4-16 |
PKZM4-25 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Mit integriertem Hilfsschalter | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Mit Ausgelöstmelder | Auslösetechnik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Geeignet für Hutschienenmontage | Integrierter Erdschlussschutz | Motorantrieb optional | Phasenausfallempfindlich | Mit Unterspannungsauslöser | Gerätebauart | Hutschienenmontage optional | Komplettgerät mit Schutzeinheit | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.06 | false | 0.25 | false | 690|690 | 0.16|0.25 | true | - | - | Screw connection | Turn button | - | Thermomagnetic | 0 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 3.9|3.9 | |||
80.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.09 | false | 0.4 | false | 690|690 | 0.25|0.4 | true | - | - | Screw connection | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.06 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 6.2|6.2 | |||
83.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.12 | false | 0.63 | false | 690|690 | 0.4|0.63 | true | - | - | Screw connection | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.09 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 9.8|9.8 | |||
87.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.25 | false | 1 | false | 690|690 | 0.63|1 | true | - | - | Screw connection | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.12 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 15.5|15.5 | |||
194.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 150 | - | - | - | - | 55 | 140 | 160 | - | 7.5 | false | 16 | false | 690|690 | 10|16 | true | - | - | Screw connection | Turn button | - | Thermomagnetic | 4 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 248|248 | |||
222.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 150 | - | - | - | - | 55 | 140 | 160 | - | 12.5 | false | 25 | false | 690|690 | 16|25 | true | - | - | Screw connection | Turn button | - | Thermomagnetic | 5.5 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 388|388 |