Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PKM0-1 |
PKM0-4 |
PKM0-10 |
PKM0-12 |
PKM0-16 |
PKM0-20 |
PKM0-25 |
PKM0-32 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 0.25 | 1 | 0.12 | 15.5|15.5 | |||
86.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 1.5 | 4 | 0.75 | 62|62 | |||
97.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 4 | 10 | 2.2 | 155|155 | |||
97.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 5.5 | 12 | 3 | 186|186 | |||
100.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 7.5 | 16 | 4 | 248|248 | |||
104.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 9 | 20 | 5.5 | 310|310 | |||
126.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 12.5 | 25 | 5.5 | 388|388 | |||
162.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 15 | 32 | 7.5 | 496|496 |
Loading...
Breite(mm) | 45 | Höhe(mm) | 93 | Tiefe(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Hilfsschalter | false | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | false | Polzahl | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 0|0 | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit thermischem Schutz | false | Anschlussart Hauptstromkreis | Screw connection | Ausführung des Betätigungselements | Turn button |
Auslösetechnik | Magnetic | Phasenausfallempfindlich | false | Gerätebauart | Built-in device fixed built-in technique |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften