Montageart | DIN rail | Einbautiefe(mm) | 69.5 | Bemessungsstrom(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 400 | Polzahl | 0 | Bemessungsfehlerstrom(mA) | 0 |
Fehlerstrom-Typ | A | Selektiver-Typ | false | Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 0 |
Stoßstromfestigkeit(kA) | 0 | Verschmutzungsgrad | 2 | Breite in Teilungseinheiten | 0 |
Kurzzeitverzögerter Typ | false | Frequenz | 50 Hz | Schutzart (IP) | IP20 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig(mm²) | 1.5|35 | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig(mm²) | 1.5|16 | Mit Verriegelungsvorrichtung | false |
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | -25|40 | Zusatzeinrichtungen möglich | true | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 4 |
Nennspannung(kV) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Reststromrelais, die Teilenummer ist DRP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften