Anschlussleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSAR3F3CY2202
CSAS3F3CY2205
CSAS4A4CY2202
CSAS4A4CY2205
CSAS4F4CY2202
CSDR4A3CY2210
CSDR4A4CY2202
CSDR4A4CY2210
CSDS4A3CY2202
CSDS4A3CY2205
CSDS4A4CY2202
CSDS4A4CY2205-D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Leitung
(m)
Polzahl Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig

25.16 €

1 67 Arbeitstage 23SonstigeSonstigeWinkel-

30.35 €

1 67 Arbeitstage 53SonstigeSonstigeStraight-

11.69 €

1 67 Arbeitstage 24SonstigeSonstigeStraight-

18.17 €

1 69 Arbeitstage 54SonstigeSonstigeStraight-

21.86 €

1 5 Arbeitstage 24SonstigeSonstigeStraight-

27.76 €

1 67 Arbeitstage 104SonstigeSonstigeWinkel-

20.18 €

1 23 Arbeitstage 24SonstigeSonstigeWinkel-

27.55 €

1 43 Arbeitstage 104SonstigeSonstigeWinkel-

15.47 €

1 25 Arbeitstage 24SonstigeSonstigeStraight-

21.26 €

1 25 Arbeitstage 54SonstigeSonstigeStraight-

18.97 €

1 24 Arbeitstage 24SonstigeSonstigeStraight-

45.12 €

1 67 Arbeitstage 54M12StraightStraightMale (plug)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) 40|70 Halogenfrei false Ausführung der Leitung Multi-core
Geschirmt false Durchgangswiderstand(mOhm) 0 Werkstoff der Kontaktbeschichtung Other
Strahlenvernetzt false Werkstoff des Kabelmantels Other Schutzart (IP) Sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12 Mit LED-Anzeige false Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (bus)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Other Farbe des Kabelmantels Sonstige Bemessungsstrom In(A) 0
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) 40|70 Nennspannung(kV) 0

Technischer Support