Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KT16F
Teilenummer
|
---|
KT16F |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführung | Halogenfrei | Oberflächenschutz | Mit Zugentlastung | Werkstoffgüte | Arbeitstemperatur (°C) | Für Kabeldurchmesser (mm) | Schutzart (IP) | Wasserdicht | Gesamtlänge (mm) | Kabeleinführung | Gewindegröße (metrisch) | Dichtbereich (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenngröße PG | Winkelmodell | Bohrungsdurchmesser (mm) | Für die Wanddicke (mm) | Gewindegröße PG | Technik | Anzahl der Kabel | Einsatz für Kabelverschraubung | Gasdicht | Feuerresistent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 0|0 | Sonstige | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 23.5 | 1|6.5 | 16 | falsch | 1|1 | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Werkstoff | Plastic |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Tülle, die Teilenummer ist KT16F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT16F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtbereich(mm)
Nenndurchmesser(mm)
Nenngröße PG
Ausführung
Farbe
Ausführung
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Mit Zugentlastung
Werkstoffgüte
Arbeitstemperatur(°C)
Für Kabeldurchmesser(mm)
Schutzart (IP)
Wasserdicht
Gesamtlänge(mm)
Kabeleinführung
Gewindegröße (metrisch)
Winkelmodell
Bohrungsdurchmesser(mm)
Für die Wanddicke(mm)
Gewindegröße PG
Technik
Anzahl der Kabel
Einsatz für Kabelverschraubung
Gasdicht
Feuerresistent
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KT13,5 |
KT16 |
KT21 |
KT29 |
KT3 |
KT36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Ausführung | Halogenfrei | Oberflächenschutz | Mit Zugentlastung | Werkstoffgüte | Arbeitstemperatur (°C) | Für Kabeldurchmesser (mm) | Schutzart (IP) | Wasserdicht | Gesamtlänge (mm) | Kabeleinführung | Gewindegröße (metrisch) | Dichtbereich (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenngröße PG | Winkelmodell | Bohrungsdurchmesser (mm) | Für die Wanddicke (mm) | Gewindegröße PG | Technik | Anzahl der Kabel | Einsatz für Kabelverschraubung | Gasdicht | Feuerresistent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 7|16 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 21.5 | 1|6.5 | 13.5 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
1.30 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 7|17 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 23.5 | 1|6.5 | 16 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
1.30 € | 100 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 12.5|20 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 29.5 | 1|6.5 | 21 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
2.54 € | 50 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 12.5|31 | IP65 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 38 | 1|6.5 | 29 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch | |||
12.00 € | 2 | 3 Arbeitstage | Light grey | Trimmbar (weggeschnitten) | true | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 14|54 | 71 | 0 | - | - | 2|3 | - | - | - | - | - | - | |||
3.85 € | 20 | 3 Arbeitstage | Grau | Geschlossen | falsch | Sonstige | false | Polyvinylchlorid (PVC) | -5|40 | 18|40 | IP66 | wahr | 0 | Rund | 0 | - | - | - | falsch | 48 | 1|6.5 | 36 | falsch | 1|1 | falsch | wahr | falsch |