Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
04DILE-C
Teilenummer
|
---|
04DILE-C |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | Montageart | Ausführung | Fassung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Werkseitig angebaut | Baubreite (TE) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungsschaltstrom (A) | Gerätemontage | Zusatzeinrichtung | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit (A) | Nennspannung (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Front fastening | Top mounting | None | 4 | - | - | Spring clamp connection | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
Loading...
Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zusätzlicher Kontakt, die Teilenummer ist 04DILE-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04DILE-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)
Werkseitig angebaut
Baubreite (TE)
Bemessungsschaltstrom(A)
Gerätemontage
Zusatzeinrichtung
Spannungsart zur Betätigung
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A)
Nennspannung(kV)
Ausführung
Montageart
Ausführung
Fassung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
02DILE |
02DILEM |
04DILE |
11DILE-C |
11DILEM |
11DILEM-C |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | Montageart | Ausführung | Fassung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Werkseitig angebaut | Baubreite (TE) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungsschaltstrom (A) | Gerätemontage | Zusatzeinrichtung | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit (A) | Nennspannung (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Front fastening | Top mounting | None | 4 | - | - | Screw connection | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |||
11.70 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Front fastening | Top mounting | None | 4 | - | - | Screw connection | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |||
18.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Front fastening | Top mounting | None | 4 | - | - | Screw connection | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |||
12.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Front fastening | Top mounting | None | 4 | - | - | Spring clamp connection | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
11.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Front fastening | Top mounting | None | 4 | - | - | Screw connection | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
12.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Front fastening | Top mounting | None | 4 | - | - | Spring clamp connection | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - |