Zusätzlicher Kontakt (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11DILE-C
11DILEM-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) Montageart Ausführung Fassung Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
(A)
Werkseitig angebaut Baubreite (TE) Ausführung des elektrischen Anschlusses Bemessungsschaltstrom
(A)
Gerätemontage Zusatzeinrichtung Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Wechsler Mit Autotest für Fehlerstromfunktion Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit
(A)
Nennspannung
(kV)

11.93 €

5 5 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----110---

11.93 €

5 28 Arbeitstage -Front fasteningTop mountingNone4--Spring clamp connection----110---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Fehlersignalschalter 0

Technischer Support