Fassungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF 54 G
PF 58 23 Z
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktoberfläche Polzahl
1 auf Anfrage vergoldet4
1 auf Anfrage verzinnt8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Typ for TO 5 Nennstrom(A) 1,5
Nennspannung(V DC) 60 Schockfestigkeit(g) 50 Vibrationsfestigkeit max,(g) 15
Kapazität zw, 2 benachbarten Kontakten 0,4 pF

Technischer Support