Buchsenkontakte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1706G
1831 Z
PK 1 G
PK 1 Z
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Kontaktoberfläche Nennstrom
(A)
Kontaktmaterial Nennspannung Einstecktiefe Isolierkörpermaterial Raster
(mm)
Temperaturbereich Polzahl
100 auf Anfrage 0,1 µm Au, 5 µm Sn0,1µm Gold1,5-250 V AC4 bis 6,1mmPBT2,54-40°C bis +105°C2
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet-CuZn-Legierung-4mm----
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet3CuZn-Legierung-6mm----
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet3CuZn-Legierung-6mm----

Loading...

  1. 1

Technischer Support