Präzisionskontakte, lose

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIL 1 G
SIL 1 Z
SK 2 G
SK 3 G
SK 4 Z
SK 5 G
SK 5 Z
SK 8 G
SK 11 Z
SK 13 G X 2
SK 14 Z X 2
SK 19 G
SK 19 Z
SK 40 G
SK 41 G
SK 41 Z
SK B 5 Z
SK B 9 Z
TF G
WWPS 1 G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Kontaktoberfläche Nennstrom
(A)
Kontaktmaterial Nennspannung Einstecktiefe Isolierkörpermaterial Raster
(mm)
Prüfspannung Temperaturbereich Polzahl Kontaktfeder Brennbarkeitsklasse Innenfederkontakt Material Innenfederkontakt Oberfläche Anschlussart Typ

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V--vergoldet---THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V--vergoldet---THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V--vergoldet---THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V--vergoldet---THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V--vergoldet---THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage -verzinnt-----2,54-------Wire-Wrap, THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse

-

100 auf Anfrage 0,1 µm Au, 5 µm Sn0,1µm Gold1,5-250 V AC4 bis 6,1mmPBT2,54--40°C bis +105°C2------

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V------THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.25µm AuTHT (Einlöt)Buchse

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.25µm AuTHT (Einlöt)Buchse

0.20 €

100 22 Arbeitstage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V------THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V------THT (Einlöt)Stift

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V------THT (Einlöt)Stift

0.12 €

100 22 Arbeitstage Ni+4...6µm Sn-3CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse

-

100 auf Anfrage Ni+4...6µm Sn-3CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet1,5CuZn-Legierung100 V DC2,5 bis 3,6mmPTFE2,541000 V-200°C bis +260°C--UL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse

-

100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse

-

100 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn0,5µm Gold3-250 V AC4 bis 5,5mmPA 665,08--40°C bis +105°C2------

-

100 auf Anfrage -Metall---------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support