Präzisionsfassungen und -stecker für DIL-IC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIL 8 EZ
DIL 8 MG
DIL 8 MZ
DIL 10 GG
DIL 10 GZ
DIL 10 MZ
DIL 14 GZ
DIL 16 GG
DIL 16 MG
DIL 16 MZ
DIL 20 GZ
DIL 32 MZ
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Kontaktoberfläche Nennstrom
(A)
Kontaktmaterial Nennspannung Einstecktiefe Isolierkörpermaterial Raster
(mm)
Prüfspannung Temperaturbereich Polzahl Kontaktfeder Brennbarkeitsklasse Innenfederkontakt Material Innenfederkontakt Oberfläche Anschlussart Typ
1 auf Anfrage Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)14vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.75µm Au--
1 auf Anfrage Ni+4...6µm Snverzinnt1,5Messing100 V DC-PPS, GF2,541000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)16-UL 94 V-0--THT (Einlöt)-
1 auf Anfrage Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)16vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.75µm Au--
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)16vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.25µm Au--
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)16vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.25µm Au--
1 auf Anfrage Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)20vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.75µm Au--
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)32vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.25µm Au--
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.25µm AuTHT (Einlöt)Buchse
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.25µm AuTHT (Einlöt)Buchse
1 auf Anfrage Ni+≥0,1µm Auvergoldet2CuZn-Legierung-1,5 bis 3mm-------CuBe-LegierungNi+≥0.1µm Au--

Loading...

  1. 1

Technischer Support