Trennbare Codierbrücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB 1 G
CB 1 Z
CB 3 G
CB 3 Z
LB 02 G
LB 03 G
LB 04 G
LB 06 G
LEB 01 G
LEB 02 G
PSB 03 G
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Kontaktoberfläche Nennstrom
(A)
Kontaktmaterial Nennspannung Einstecktiefe Isolierkörpermaterial Raster
(mm)
Prüfspannung Temperaturbereich Polzahl Kontaktfeder Brennbarkeitsklasse Innenfederkontakt Material Innenfederkontakt Oberfläche
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet-CuZn-Legierung--------UL 94 V-0--
100 auf Anfrage 0,1 µm Au0,1µm Au1,5-150 V DC5mm bis durchsteckbarPBT2--40°C bis +105°C2----
100 auf Anfrage Ni+0,15µm Auvergoldet3CuZn-Legierung150 V DC-Thermoplastischer Polyester-1000 V-55°C bis +125°C--UL 94 V-0--
100 auf Anfrage Ni+0,15µm Auvergoldet3CuZn-Legierung150 V DC-Thermoplastischer Polyester-1000 V-55°C bis +125°C--UL 94 V-0--
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet3Phosphorbronze125 V AC-PA 6, GF7,62-------
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)8vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.25µm Au
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)8vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.25µm Au
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)8vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.25µm Au
100 auf Anfrage Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)10vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.75µm Au
100 auf Anfrage Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)10vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.75µm Au
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung150 V DC2,5 bis 3,6mmPPS, GF-1000 V-40°C bis +200°C (+260°C/ 10s)10vergoldetUL 94 V-0CuBe-LegierungNi+0.25µm Au

Loading...

  1. 1

Technischer Support