Codierbrücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10005977
10005983
10005984
10005990
10005991
10144312
CAB 4 G B
CAB 5/05 G G
CAB 5/05 G R
CAB 5/05 G S
CAB 5/Z G
CAB 5/Z R
CAB 5 Z S
CAB 6/05 G B
CAB 6/05 G R
CAB 6/05 G S
CAB 6/10 G R
CAB 6/Z B
CAB 6/Z S
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Kontaktoberfläche Nennstrom
(A)
Kontaktmaterial Nennspannung Einstecktiefe Isolierkörpermaterial Raster
(mm)
Temperaturbereich Polzahl Brennbarkeitsklasse
1 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn0,5µm Gold3-250 V AC4 bis 5,5mmPA 665,08-40°C bis +105°C2-
100 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn0,5µm Gold1,5-250 V AC5mm bis durchsteckbarPA 662,54-40°C bis +105°C2-
100 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn0,5µm Gold1,5-250 V AC5mm bis durchsteckbarPA 662,54-40°C bis +105°C2-
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet-CuZn-Legierung------UL 94 V-0
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet-CuZn-Legierung------UL 94 V-0
1 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn5µm Zinn3-250 V AC4 bis 5,5mmPA 665,08-40°C bis +105°C2-
100 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn5µm Zinn3-250 V AC4 bis 5,5mmPA 665,08-40°C bis +105°C2-
1 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn0,5µm Gold1,5-250 V AC5mm bis durchsteckbarPA 662,54-40°C bis +105°C2-
1 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn1,0µm Gold1,5-250 V AC5mm bis durchsteckbarPA 662,54-40°C bis +105°C2-
1 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn5µm Zinn1,5-250 V AC5mm bis durchsteckbarPA 662,54-40°C bis +105°C2-
1 auf Anfrage 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn5µm Zinn1,5-250 V AC5mm bis durchsteckbarPA 662,54-40°C bis +105°C2-
1 auf Anfrage 0,1 µm Au0,1µm Au1,5-150 V DC4mm bis durchsteckbarPBT2-40°C bis +105°C2-
1 auf Anfrage 0,1 µm Au<0,1µm Gold3-500 V AC4 bis 5,6mmPBT2,54-40°C bis +105°C (Lötwärmebeständigkeit +235°C/ 30-60s)2-
1 auf Anfrage 0,1 µm Au<0,1µm Gold3-500 V AC4 bis 5,6mmPBT2,54-40°C bis +105°C (Lötwärmebeständigkeit +235°C/ 30-60s)2-
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet-CuZn-Legierung-------
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt-CuZn-Legierung-------
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet-CuZn-Legierung-------
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt-CuZn-Legierung-------
1 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Auvergoldet-CuZn-Legierung------UL 94 V-0

Loading...

  1. 1

Technischer Support