Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10005977
Teilenummer
|
---|
10005977 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Kontakt /Kontakthülse | Kontaktoberfläche | Nennstrom (A) | Kontaktmaterial | Nennspannung | Einstecktiefe | Isolierkörpermaterial | Raster (mm) | Temperaturbereich | Polzahl | Brennbarkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5µm Gold | 3 | - | 250 V AC | 4 bis 5,5mm | PA 66 | 5,08 | -40°C bis +105°C | 2 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Codierbrücken, die Teilenummer ist 10005977.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10005977.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Brennbarkeitsklasse
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse
Kontaktoberfläche
Nennstrom(A)
Nennspannung
Einstecktiefe
Isolierkörpermaterial
Raster(mm)
Temperaturbereich
Polzahl
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10005983 |
10005984 |
10005990 |
10005991 |
10144312 |
CAB 4 G B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oberfläche Kontakt /Kontakthülse | Kontaktoberfläche | Nennstrom (A) | Kontaktmaterial | Nennspannung | Einstecktiefe | Isolierkörpermaterial | Raster (mm) | Temperaturbereich | Polzahl | Brennbarkeitsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5µm Gold | 1,5 | - | 250 V AC | 5mm bis durchsteckbar | PA 66 | 2,54 | -40°C bis +105°C | 2 | - | |||
- | 100 | auf Anfrage | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5µm Gold | 1,5 | - | 250 V AC | 5mm bis durchsteckbar | PA 66 | 2,54 | -40°C bis +105°C | 2 | - | |||
- | 100 | auf Anfrage | Ni+≥0,2µm Au | vergoldet | - | CuZn-Legierung | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Ni+≥0,2µm Au | vergoldet | - | CuZn-Legierung | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 5µm Zinn | 3 | - | 250 V AC | 4 bis 5,5mm | PA 66 | 5,08 | -40°C bis +105°C | 2 | - | |||
- | 100 | auf Anfrage | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 5µm Zinn | 3 | - | 250 V AC | 4 bis 5,5mm | PA 66 | 5,08 | -40°C bis +105°C | 2 | - |