Platinenverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KK 04 Z

Teilenummer
KK 04 Z
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Ni+5...10µm Sn Kontaktoberfläche verzinnt Nennstrom(A) 1
Kontaktmaterial CuSn-Legierung Nennspannung 250 V AC Isolierkörpermaterial PC
Prüfspannung 500 V AC Temperaturbereich -55°C bis +125°C Polzahl 4
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Sie befinden sich auf der Seite für Platinenverbinder, die Teilenummer ist KK 04 Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KK 04 Z.

Technischer Support