Zubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VG 2

Teilenummer
VG 2
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Kontakt /Kontakthülse 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn Kontaktoberfläche 0,5µm Gold Nennstrom(A) 3
Nennspannung 250 V AC Einstecktiefe 4 bis 5,5mm Isolierkörpermaterial PA 66
Raster(mm) 5,08 Temperaturbereich -40°C bis +105°C Polzahl 2

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör, die Teilenummer ist VG 2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VG 2.

Technischer Support