Steckbuchsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB 1
SB 3
SB 4
SB 5
SB 6
SB 9
SB 12
SB 13 B
SB 13 S
SB 15
SB 16 S
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Kontaktoberfläche Nennstrom
(A)
Kontaktmaterial Nennspannung Einstecktiefe Isolierkörpermaterial Raster
(mm)
Prüfspannung Temperaturbereich Polzahl Kontaktfeder Brennbarkeitsklasse Innenfederkontakt Material Innenfederkontakt Oberfläche Anschlussart Typ
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet4CuZn-Legierung-6mm-------CuBe-LegierungNi+1µm Au--
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet-CuZn-Legierung-6mmPA 6,6-----UL 94 V-0----
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet3CuZn-Legierung-3,8 bis 5,5mm-------CuBe-Legierung---
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet3CuZn-Legierung-6mmPolyolefin----------
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet3CuZn-Legierung-6mmPolyolefin----------
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet-CuZn-Legierung-12mmPA 4,6, GF---1 - 5-UL 94 V-0----
100 auf Anfrage Ni+0,25µm Auvergoldet3CuZn-Legierung-2 bis 6mmPBT, GF----------
100 auf Anfrage 0,1 µm Au, 5 µm Sn0,1µm Gold1,5-250 V AC4 bis 6,1mmPBT2,54--40°C bis +105°C2------
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snverzinnt1,5CuZn-Legierung60 V DC2,5 bis 3,6mm-2,541000 V--vergoldet-CuBe-LegierungNi+0.75µm AuTHT (Einlöt)Buchse
100 auf Anfrage Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snvergoldet1,5CuZn-Legierung60 V DC--2,541000 V--vergoldet---THT (Einlöt)Stift

Loading...

  1. 1

Technischer Support