Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SB 15
Teilenummer
|
---|
SB 15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Kontakt /Kontakthülse | Kontaktoberfläche | Nennstrom (A) | Kontaktmaterial | Nennspannung | Einstecktiefe | Isolierkörpermaterial | Raster (mm) | Prüfspannung | Temperaturbereich | Polzahl | Kontaktfeder | Brennbarkeitsklasse | Innenfederkontakt Material | Innenfederkontakt Oberfläche | Anschlussart | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | auf Anfrage | Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Sn | verzinnt | 1,5 | CuZn-Legierung | 60 V DC | 2,5 bis 3,6mm | - | 2,54 | 1000 V | - | - | vergoldet | - | CuBe-Legierung | Ni+0.75µm Au | THT (Einlöt) | Buchse |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Steckbuchsen, die Teilenummer ist SB 15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB 15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Isolierkörpermaterial
Temperaturbereich
Polzahl
Brennbarkeitsklasse
Oberfläche Kontakt /Kontakthülse
Kontaktoberfläche
Nennstrom(A)
Kontaktmaterial
Nennspannung
Einstecktiefe
Raster(mm)
Prüfspannung
Kontaktfeder
Innenfederkontakt Material
Innenfederkontakt Oberfläche
Anschlussart
Typ
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SB 12 |
SB 13 B |
SB 13 S |
SB 16 S |
SB 3 |
SB 4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oberfläche Kontakt /Kontakthülse | Kontaktoberfläche | Nennstrom (A) | Kontaktmaterial | Nennspannung | Einstecktiefe | Isolierkörpermaterial | Raster (mm) | Prüfspannung | Temperaturbereich | Polzahl | Kontaktfeder | Brennbarkeitsklasse | Innenfederkontakt Material | Innenfederkontakt Oberfläche | Anschlussart | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | Ni+0,25µm Au | vergoldet | 3 | CuZn-Legierung | - | 2 bis 6mm | PBT, GF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 100 | auf Anfrage | 0,1 µm Au, 5 µm Sn | 0,1µm Gold | 1,5 | - | 250 V AC | 4 bis 6,1mm | PBT | 2,54 | - | -40°C bis +105°C | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 100 | auf Anfrage | Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Sn | vergoldet | 1,5 | CuZn-Legierung | 60 V DC | 2,5 bis 3,6mm | - | 2,54 | 1000 V | - | - | vergoldet | - | CuBe-Legierung | Ni+0.75µm Au | THT (Einlöt) | Buchse | |||
- | 100 | auf Anfrage | Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Sn | vergoldet | 1,5 | CuZn-Legierung | 60 V DC | - | - | 2,54 | 1000 V | - | - | vergoldet | - | - | - | THT (Einlöt) | Stift | |||
- | 100 | auf Anfrage | Ni+0,25µm Au | vergoldet | - | CuZn-Legierung | - | 6mm | PA 6,6 | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | - | - | - | |||
- | 100 | auf Anfrage | Ni+0,25µm Au | vergoldet | 3 | CuZn-Legierung | - | 3,8 bis 5,5mm | - | - | - | - | - | - | - | CuBe-Legierung | - | - | - |