Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich | Isolierkörpermaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | auf Anfrage | -40°C bis +240°C (+260°C/ 5s) | MPPS, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +240°C (+260°C/ 5s) | MPPS, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +240°C (+260°C/ 5s) | MPPS, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +240°C (+260°C/ 5s) | MPPS, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +240°C (+260°C/ 5s) | MPPS, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz | |||
100 | auf Anfrage | -40°C bis +85°C | PVC Blend, schwarz |
Loading...
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich
Isolierkörpermaterial
Optionale Eigenschaften