Montagesätze zur Isolation von Leistungstransistoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EPN 1

Teilenummer
EPN 1
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
100 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polysulfon, GF verstärkt Für Transistor TO 220 Temperaturbereich -70°C bis +180°C (260°C/5 s)
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Sie befinden sich auf der Seite für Montagesätze zur Isolation von Leistungstransistoren, die Teilenummer ist EPN 1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPN 1.

Technischer Support